Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PC 100/50 LT product image 1
Next slide
PC 100/50 LT thumbnail image 1
PC 100/50 LT thumbnail image 2
PC 100/50 LT thumbnail image 3
PC 100/50 LT thumbnail image 4
PC 100/50 LT thumbnail image 1
PC 100/50 LT thumbnail image 2

MNX / MNX 100L / PC 100/50 LT

PC 100/50 LT 6012902

Mitat 130 x 80 x 50

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6012902

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074052391

SSTL numero : 3420418

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 50

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : TPE
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
MNX / MNX 100L / PC 100/50 LT

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 100/50 LT

Fibox
6012902_PC100-50_LT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 100/50 LT

Tuote nr : 6012902

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074052391

El. number :

  • Suomi : 3420418

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX100L
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 130 80 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7)
MIV 5 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(50 x 35 x 7)
HFP 130 Saranasarja etulevyille (FP A 100-125)
MIN 5 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(50 x 15 x 1)
MIV 100 Asennuslevy, koteloille:
(98 x 48 x 1.5)
MIN 10 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
FP A 100/130 Etulevy alumiini, koteloille:
(120 x 62 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847