Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PC 200/100 XHG product image 1
Next slide
PC 200/100 XHG thumbnail image 1
PC 200/100 XHG thumbnail image 2
PC 200/100 XHG thumbnail image 1

MNX / MNX 200XH / PC 200/100 XHG

PC 200/100 XHG 6013326

UL-nimi : UL PC 200/100 XHG

Mitat 255 x 180 x 100

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6013326

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Extra korkea alaosa, harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074021915

SSTL numero : 3421616

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 255

Leveys (mm) : 180

Korkeus (mm) : 100
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
MNX / MNX 200XH / PC 200/100 XHG

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 200/100 XHG

Fibox
6013326_PC_200_100_XHG_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 200/100 XHG

Tuote nr : 6013326

UL-nimi : UL PC 200/100 XHG

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Extra korkea alaosa, harmaa kansi

EAN koodi : 6418074021915

El. number :

  • Suomi : 3421616

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX200XH
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 255 180 100
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
MIN 20 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 15 x 1)
HFP 180 Saranasarja etulevyille (FP A 150-200)
MIN 15 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Asennuslevy, koteloille:
(223 x 148 x 1.5)
FP A 200/180 Etulevy alumiini, koteloille:
(237 x 170 x 1)
MIV 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 35 x 7)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847