Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.






PC 200/88 XHG 6013330
UL-nimi : UL PC 200/88 XHG
Mitat 255 x 180 x 88
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 6013330
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Extra korkea alaosa, harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074051936
SSTL numero : 3435262
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 255
Leveys (mm) : 180
Korkeus (mm) : 88
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
Lisätarvikkeet
PC 200/88 XHG


Sample image
Order symbol : PC 200/88 XHG
Tuote nr : 6013330
UL-nimi : UL PC 200/88 XHG
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Extra korkea alaosa, harmaa kansi
EAN koodi : 6418074051936
El. number :
- Suomi : 3435262
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 255 | 180 | 88 |
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
MIN 20 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 15 x 1) |
HFP 180 | Saranasarja etulevyille (FP A 150-200) |
MIN 15 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Asennuslevy, koteloille:
(223 x 148 x 1.5) |
FP A 200/180 |
Etulevy alumiini, koteloille:
(237 x 170 x 1) |
MIV 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
MIV 20 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 35 x 7) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)