Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PC 95/35 LG product image 1
Next slide
PC 95/35 LG thumbnail image 1
PC 95/35 LG thumbnail image 2
PC 95/35 LG thumbnail image 1

MNX / MNX 95L / PC 95/35 LG

PC 95/35 LG 6012331

UL-nimi : UL PC 95/35 LG

Mitat 100 x 100 x 35

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6012331

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074054616

SSTL numero : 3421360

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 100

Leveys (mm) : 100

Korkeus (mm) : 35

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : TPE
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

MNX / MNX 95L / PC 95/35 LG

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 95/35 LG

Fibox
6012331_PC_95_35_LG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 95/35 LG

Tuote nr : 6012331

UL-nimi : UL PC 95/35 LG

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi

EAN koodi : 6418074054616

El. number :

  • Suomi : 3421360

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

15589
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 100 100 35
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MIN 8 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
B-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Asennuslevy, koteloille:
(66 x 80 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
Certificate FI 40847