Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.






PC 95/50 LG 6012332
UL-nimi : UL PC 95/50 LG
Mitat 100 x 100 x 50
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 6012332
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074054623
SSTL numero : 3421362
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 100
Leveys (mm) : 100
Korkeus (mm) : 50
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : TPE
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
PC 95/50 LG


Sample image
Order symbol : PC 95/50 LG
Tuote nr : 6012332
UL-nimi : UL PC 95/50 LG
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi
EAN koodi : 6418074054623
El. number :
- Suomi : 3421362
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 50 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
MIN 8 | DIN-15 Asennuskisko, koteloille: |
B-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(80 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
MIV 95 |
Asennuslevy, koteloille:
(66 x 80 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)