Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PC 95/50 LT product image 1
Next slide
PC 95/50 LT thumbnail image 1
PC 95/50 LT thumbnail image 2
PC 95/50 LT thumbnail image 4
PC 95/50 LT thumbnail image 2

MNX / MNX 95L / PC 95/50 LT

PC 95/50 LT 6012932

Mitat 100 x 100 x 50

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6012932

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074054661

SSTL numero : 3421370

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 100

Leveys (mm) : 100

Korkeus (mm) : 50

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : TPE
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
MNX / MNX 95L / PC 95/50 LT

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 95/50 LT

Fibox
6012932_PC_95_50_LT_3_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 95/50 LT

Tuote nr : 6012932

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074054661

El. number :

  • Suomi : 3421370

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

15589
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 100 100 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MIN 8 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
B-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Asennuslevy, koteloille:
(66 x 80 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847