Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.






PCM 100/75 G 6016302
UL-nimi : UL PCM 100/75 G
Mitat 130 x 80 x 75
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 6016302
Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074024480
SSTL numero : 3422259
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 130
Leveys (mm) : 80
Korkeus (mm) : 75
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : TPE
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
Lisätarvikkeet
PCM 100/75 G


Sample image
Order symbol : PCM 100/75 G
Tuote nr : 6016302
UL-nimi : UL PCM 100/75 G
Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074024480
El. number :
- Suomi : 3422259
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 80 | 75 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
MIV 10 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7) |
MIV 5 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(50 x 35 x 7) |
HFP 130 | Saranasarja etulevyille (FP A 100-125) |
MIN 5 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(50 x 15 x 1) |
MIV 100 |
Asennuslevy, koteloille:
(98 x 48 x 1.5) |
MIN 10 | DIN-15 Asennuskisko, koteloille: |
FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
FP A 100/130 |
Etulevy alumiini, koteloille:
(120 x 62 x 1) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)