Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.






PCM 200/63 T 6016924
Mitat 255 x 180 x 63
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 6016924
Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074051967
SSTL numero : 3435272
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 255
Leveys (mm) : 180
Korkeus (mm) : 63
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : TPE
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
Lisätarvikkeet
PCM 200/63 T


Sample image
Order symbol : PCM 200/63 T
Tuote nr : 6016924
Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
EAN koodi : 6418074051967
El. number :
- Suomi : 3435272
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 255 | 180 | 63 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Savunharmaa |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
MIN 20 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 15 x 1) |
HFP 180 | Saranasarja etulevyille (FP A 150-200) |
MIN 15 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Asennuslevy, koteloille:
(223 x 148 x 1.5) |
FP A 200/180 |
Etulevy alumiini, koteloille:
(237 x 170 x 1) |
MIV 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
MIV 20 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 35 x 7) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)