Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PCM 95/75 G product image 1
Next slide
PCM 95/75 G thumbnail image 1
PCM 95/75 G thumbnail image 2
PCM 95/75 G thumbnail image 2

MNX / PCM 95 / PCM 95/75 G

PCM 95/75 G 6016332

UL-nimi : UL PCM 95/75 G

Mitat 100 x 100 x 75

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6016332

Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074054784

SSTL numero : 3421394

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 100

Leveys (mm) : 100

Korkeus (mm) : 75

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : TPE
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
MNX / PCM 95 / PCM 95/75 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PCM 95/75 G

Fibox
6016332_PCM_95_75_G 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PCM 95/75 G

Tuote nr : 6016332

UL-nimi : UL PCM 95/75 G

Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074054784

El. number :

  • Suomi : 3421394

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

15597
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 100 100 75
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MIN 8 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
B-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Asennuslevy, koteloille:
(66 x 80 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847