Skip to content

Piccolo

PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille. Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.

Mitat: 110*80*65 mm - 230*140*125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Piccolo image
Tuotekategoria
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mitat