Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
ABS C 85 G product image 1
Next slide
ABS C 85 G thumbnail image 1
ABS C 85 G thumbnail image 2
ABS C 85 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO C / ABS C 85 G

ABS C 85 G 8784306

Mitat 140 x 80 x 85

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8784306

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074002099

SSTL numero : 3423457

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 140

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 85

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Piccolo / PICCOLO C / ABS C 85 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ABS C 85 G

Fibox
8784306_ABS_C_85_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS C 85 G

Tuote nr : 8784306

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074002099

El. number :

  • Suomi : 3423457

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PICCDIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 140 80 85
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
C-MP Asennuslevy, koteloille:
(110 x 54 x 1.5)
FP 22040 Seinäkiinnike (2 kpl), koteloille:
CHM-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc