Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
PC C 85 G product image 1
Next slide
PC C 85 G thumbnail image 1
PC C 85 G thumbnail image 2
PC C 85 G thumbnail image 3
PC C 85 G thumbnail image 4
PC C 85 G thumbnail image 7
PC C 85 G thumbnail image 10
PC C 85 G thumbnail image 1
PC C 85 G thumbnail image 3
PC C 85 G thumbnail image 5

Piccolo / PICCOLO C / PC C 85 G

PC C 85 G 8724306

Mitat 140 x 80 x 85

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8724306

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074002051

SSTL numero : 3423407

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 140

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 85
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
Piccolo / PICCOLO C / PC C 85 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC C 85 G

Fibox
8724306_PC_C_85_G-NEU_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC C 85 G

Tuote nr : 8724306

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074002051

El. number :

  • Suomi : 3423407

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PICCDIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 140 80 85
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
C-MP Asennuslevy, koteloille:
(110 x 54 x 1.5)
FP 22040 Seinäkiinnike (2 kpl), koteloille:
CHM-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc