Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
PC H 95 G product image 1
Next slide
PC H 95 G thumbnail image 1
PC H 95 G thumbnail image 2
PC H 95 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO H / PC H 95 G

PC H 95 G 8724315

UL-nimi : UL PC H 95 G

Mitat 170 x 140 x 95

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8724315

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074002273

SSTL numero : 3423417

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 170

Leveys (mm) : 140

Korkeus (mm) : 95
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
Piccolo / PICCOLO H / PC H 95 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC H 95 G

Fibox
8724315_PC_H_95_G 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC H 95 G

Tuote nr : 8724315

UL-nimi : UL PC H 95 G

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074002273

El. number :

  • Suomi : 3423417

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PICHDIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 170 140 95
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
CHM-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
DH-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7)
H-MP Asennuslevy, koteloille:
(125 x 94 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc