Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.




ABS H 95 G 8784315
Mitat 170 x 140 x 95
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8784315
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074002297
SSTL numero : 3423467
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 170
Leveys (mm) : 140
Korkeus (mm) : 95
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
ABS H 95 G


Sample image
Order symbol : ABS H 95 G
Tuote nr : 8784315
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074002297
El. number :
- Suomi : 3423467
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 140 | 95 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
CHM-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
DH-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7) |
H-MP |
Asennuslevy, koteloille:
(125 x 94 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)