Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
   
Previous slide
CAB PCQ 302017 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 302017 G thumbnail image 1
CAB PCQ 302017 G thumbnail image 2

Quick / QUICK 32 / CAB PCQ 302017 G

CAB PCQ 302017 G 8113338

Mitat 300 x 200 x 170

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113338

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074011145

SSTL numero : 3421970

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 300

Leveys (mm) : 200

Korkeus (mm) : 170
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 32 / CAB PCQ 302017 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CAB PCQ 302017 G

Fibox
8113338_CAB_PCQ_302017_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 302017 G

Tuote nr : 8113338

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074011145

El. number :

  • Suomi : 3421970

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

EKI23Q
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 300 200 170
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
PAT 12040 Saranasarja
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5)
DRF 23 Sisäkehikko, koteloille:
FP A 23 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Asennuslevy, koteloille:
(170 x 270 x 1.5)
DRF 33 Sisäkehikko, koteloille:
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848