Skip to content
  
Previous slide
PAT 12040 product image 1
Next slide
PAT 12040 thumbnail image 1
PAT 12040 thumbnail image 2

Quick / QUICK Accessories / PAT 12040

PAT 12040 4512040

Mitat 45 x 35 x 25

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 4512040

Tuotekuvaus : Saranasarja

Lisätieto : incl. screws

Pakkausyksikkö : 12

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074032409

SSTL numero : 3421133

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 45

Leveys (mm) : 35

Korkeus (mm) : 25

Materiaalit :

Materiaali : Polyamide

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Quick / QUICK Accessories / PAT 12040

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PAT 12040

Fibox
PAT_12040

Sample image

Order symbol : PAT 12040

Tuote nr : 4512040

Tuotekuvaus : Saranasarja

Lisätieto : incl. screws

EAN koodi : 6418074032409

El. number :

  • Suomi : 3421133
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 45 35 25
Materiaalit :
Materiaali : Polyamide
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -