Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
   
Previous slide
CAB PCQ 403023 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 403023 G thumbnail image 1
CAB PCQ 403023 G thumbnail image 4

Quick / QUICK 43 / CAB PCQ 403023 G

CAB PCQ 403023 G 8113458

Mitat 400 x 300 x 230

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113458

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074011176

SSTL numero : 3421978

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 400

Leveys (mm) : 300

Korkeus (mm) : 230
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 43 / CAB PCQ 403023 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CAB PCQ 403023 G

Fibox
8113458_CAB_PCQ_403023_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 403023 G

Tuote nr : 8113458

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074011176

El. number :

  • Suomi : 3421978

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

EKI43Q
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 400 300 230
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
DRF 43/44 Sisäkehikko, koteloille:
PAT 12040 Saranasarja
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Asennuslevy, koteloille:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(268 x 368 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848