Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.


CAB ABSQ 403017 G 8183358
Mitat 400 x 300 x 170
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8183358
Tuotekuvaus : ABS-kaappi
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074011305
SSTL numero : 3424315
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 400
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 170
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
CAB ABSQ 403017 G


Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 403017 G
Tuote nr : 8183358
Tuotekuvaus : ABS-kaappi
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074011305
El. number :
- Suomi : 3424315
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 170 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
DRF 43/44 | Sisäkehikko, koteloille: |
PAT 12040 |
Saranasarja
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 |
Asennuslevy, koteloille:
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(268 x 368 x 1) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)