Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.




CAB PCQ 603017 T 8113068
Mitat 600 x 300 x 170
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8113068
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074024626
SSTL numero : 3421934
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 600
Leveys (mm) : 300
Korkeus (mm) : 170
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Lisätarvikkeet
CAB PCQ 603017 T


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 603017 T
Tuote nr : 8113068
Tuotekuvaus : PC-kaappi
Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi
EAN koodi : 6418074024626
El. number :
- Suomi : 3421934
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 300 | 170 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Savunharmaa |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
EKIV 33 |
Asennuslevy, koteloille:
(270 x 270 x 1.5) |
PAT 12040 |
Saranasarja
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80) |
FP A 63 | Swing door/etulevy (alumiini), koteloille: |
EKIV 27 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5) |
FA 12053 | Korotustappi 14 mm |
EKIV 63 |
Asennuslevy, koteloille:
(570 x 270 x 1.5) |
DRF 33 | Sisäkehikko, koteloille: |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)