Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
   
Previous slide
CAB PCQ 603017 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 603017 G thumbnail image 1
CAB PCQ 603017 G thumbnail image 3
CAB PCQ 603017 G thumbnail image 1

Quick / QUICK 63 / CAB PCQ 603017 G

CAB PCQ 603017 G 8113468

Mitat 600 x 300 x 170

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113468

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074024633

SSTL numero : 3421984

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 600

Leveys (mm) : 300

Korkeus (mm) : 170
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 63 / CAB PCQ 603017 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CAB PCQ 603017 G

Fibox
8113468_CAB_PCQ_603017_G_cabinet 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 603017 G

Tuote nr : 8113468

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074024633

El. number :

  • Suomi : 3421984

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

8113468_DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 600 300 170
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
EKIV 33 Asennuslevy, koteloille:
(270 x 270 x 1.5)
PAT 12040 Saranasarja
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
FP A 63 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
EKIV 27 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5)
FA 12053 Korotustappi 14 mm
EKIV 63 Asennuslevy, koteloille:
(570 x 270 x 1.5)
DRF 33 Sisäkehikko, koteloille:
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848