Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.
   
Previous slide
CAB PCQ 604027 T product image 1
Next slide
CAB PCQ 604027 T thumbnail image 1
CAB PCQ 604027 T thumbnail image 2
CAB PCQ 604027 T thumbnail image 1

Quick / QUICK 64 / CAB PCQ 604027 T

CAB PCQ 604027 T 8113178

Mitat 600 x 400 x 270

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8113178

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074011138

SSTL numero : 3421932

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 600

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 270

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Savunharmaa

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 64 / CAB PCQ 604027 T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

CAB PCQ 604027 T

Fibox
8113178_CAB_PCQ_604027_T_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 604027 T

Tuote nr : 8113178

Tuotekuvaus : PC-kaappi

Lisätieto : Savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074011138

El. number :

  • Suomi : 3421932

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kulmatulpat, kansi PUR-tiivisteellä ja CS 12137 kansiruuvit.

EKI64Q
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 600 400 270
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKIV 64H Asennuslevy, koteloille:
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Saranasarja
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5)
DRF 63/64 Sisäkehikko, koteloille:
FP A 64 Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(568 x 368 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848