Quick / QUICK Accessories / EKIV 44
EKIV 44 4712289
Mitat 370 x 370 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4712289
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 400x400x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034984
SSTL numero : 3425535
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 370
Leveys (mm) : 370
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Quick / QUICK Accessories / EKIV 44
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
EKIV 44


Sample image
Order symbol : EKIV 44
Tuote nr : 4712289
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 400x400x170
EAN koodi : 6418074034984
El. number :
- Suomi : 3425535
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 370 | 370 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)