Quick / QUICK Accessories / FP A 44
FP A 44 8392272
Mitat 368 x 368 x 1
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8392272
Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 400x400x170
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074035035
SSTL numero : 3421915
Pituus (mm) : 368
Leveys (mm) : 368
Korkeus (mm) : 1
Quick / QUICK Accessories / FP A 44
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
FP A 44

Sample image
Order symbol : FP A 44
Tuote nr : 8392272
Tuotekuvaus : Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
Lisätieto : 400x400x170
EAN koodi : 6418074035035
El. number :
- Suomi : 3421915
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 368 | 368 | 1 |
Materiaalit : |
---|
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)