Skip to content
  
Previous slide
TPC 241911 product image 1
Next slide
TPC 241911 thumbnail image 1
TPC 241911 thumbnail image 2
TPC 241911 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911

TPC 241911 5824002

Mitat 240 x 191 x 107

  • IP65; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5824002

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074078780

SSTL numero : 3424373

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 240

Leveys (mm) : 191

Korkeus (mm) : 107
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

TPC 241911

Fibox
5824002_TPC241911_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPC 241911

Tuote nr : 5824002

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074078780

El. number :

  • Suomi : 3424373
Tempo2419
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 240 191 107
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
MP 2419 Asennuslevy, koteloille:
(210 x 160 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(160 x 35 x 7)
DR 210 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(210 x 35 x 7)
FP 10674 Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343