Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912T
TPC 342912T 5824009
Mitat 344 x 289 x 117
- IP65; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5824009
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074086952
SSTL numero : 3424389
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 344
Leveys (mm) : 289
Korkeus (mm) : 117
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912T
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
TPC 342912T


Sample image
Order symbol : TPC 342912T
Tuote nr : 5824009
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074086952
El. number :
- Suomi : 3424389

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 344 | 289 | 117 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
MP 3429 |
Asennuslevy, koteloille:
(315 x 265 x 1.5) |
ARH 2328 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(260 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14) |
DR 316 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(316 x 35 x 7) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)