Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable






Euronord / EURONORD 1212 / PCT 121210
PCT 121210 7022681
Dimensions 120 x 122 x 95
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
- IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Code article : 7022681
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074003775
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 120
Largeur en mm : 122
Hauteur en mm : 95
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1212 / PCT 121210
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
PCT 121210


Sample image
Order symbol : PCT 121210
Code article : 7022681
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Code EAN : 6418074003775
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 122 | 95 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
TRH 1212 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7) |
TRM 0812 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(106 x 15 x 5) |
TRM 1212 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 15 x 5) |
TF 28037 | Pattes de fixation, pour boîtiers: |
TM 1212 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(96 x 111 x 1.5) |
TH A |
Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)