Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
PC 122410 product image 1
Next slide
PC 122410 thumbnail image 1
PC 122410 thumbnail image 2
PC 122410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1224 / PC 122410

PC 122410 7032780

Dimensions 124 x 244 x 102

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7032780

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074058430

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 124

Largeur en mm : 244

Hauteur en mm : 102
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1224 / PC 122410

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 122410

Fibox
7032780_PC_122410_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 122410

Code article : 7032780

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074058430

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO122410
Dimensions : Height Width Depth
mm : 124 244 102
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
TRH 1212 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
MIN 20 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 15 x 1)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(111 x 216 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD