Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
PC 162509 product image 1
Next slide
PC 162509 thumbnail image 1
PC 162509 thumbnail image 2
PC 162509 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1625 / PC 162509

PC 162509 7032840

Dimensions 160 x 250 x 90

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7032840

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074003683

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 160

Largeur en mm : 250

Hauteur en mm : 90
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1625 / PC 162509

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 162509

Fibox
7032840_PC_162509 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 162509

Code article : 7032840

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074003683

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

EURO162509-15
Dimensions : Height Width Depth
mm : 160 250 90
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
TM 1625 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7)
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
TRH 1216 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 15 x 5)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD