Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
   
Previous slide
PCQ3 122410 product image 1
Next slide
PCQ3 122410 thumbnail image 1
PCQ3 122410 thumbnail image 2
PCQ3 122410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1224 / PCQ3 122410

PCQ3 122410 7035781

Dimensions 120 x 240 x 100

Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7035781

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074099075

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 120

Largeur en mm : 240

Hauteur en mm : 100
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 1224 / PCQ3 122410

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PCQ3 122410

Fibox
7035781_PCQ3_122410_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCQ3 122410

Code article : 7035781

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris (QuickLock)

Code EAN : 6418074099075

Comprend : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO3_122410
Dimensions : Height Width Depth
mm : 120 240 100
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
TRH 1212 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7)
TRH 24 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(226 x 35 x 7)
TRM 0812 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Pattes de fixation, pour boîtiers:
MIN 20 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 15 x 1)
TH A Kit de charnières grises
(30 x 20 x 12)
TM 1224 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(111 x 216 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD