Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.






ALN 080806 7811130
UL Naam : ALN UL 080806
Afmetingen 82 x 77 x 57
Afmetingen 3.23 x 3.03 x 2.24
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7811130
Beschrijving : Enclosure, aluminium
Opmerkingen : Aluminium
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074016065
SSTL Nr. : 3420044
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212045648
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500906
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 82
Breedte (mm) : 77
Diepte (mm) : 57
Hoogte (inch) : 3.23
Breedte (inch) : 3.03
Diepte (inch) : 2.24
Materiaal: : Aluminum
Kleur onderbak: : RAL_7001
Kleur deksel: : RAL 7001
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -50 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -60 … 175
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
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
ALN 080806


Sample image
Order symbol : ALN 080806
Artikelnr. : 7811130
UL Naam : ALN UL 080806
Beschrijving : Enclosure, aluminium
Opmerkingen : Aluminium
EAN: : 6418074016065
El. number :
- Finland : 3420044
- Denemarken : 8212045648
- Zweden : 2500906
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 77 | 57 |
inch : | 3.23 | 3.03 | 2.24 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Kleur onderbak: : | RAL_7001 |
Kleur deksel: : | RAL 7001 |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -50 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -60 … 285 |
Temperature °F (continuous) : | -60 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
AM 0808 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(69 x 64 x 1.5) |
MR 75003 | Selftapping taptite screw M3, for enclosures: |
MRS 28540 |
Ogenset voor wandbevestiging (2 stuks), voor behuizingen:
(11 x 42 x 1) |
ARM 0808 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(65 x 15 x 5) |
TRM 0808 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(68 x 15 x 5) |
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
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )