Skip to content

Aln

Onze ALUN-behuizingen kunnen bijna overal worden gebruikt. Dat deze behuizingen uiterst robuust zijn, is een extra pluspunt! Stoten, inslagen, chemicaliën, temperatuurswisselingen tussen tropisch en arctisch, EMC-afscherming – de ALUN presteert in al deze omstandigheden voorbeeldig.

  • Afmetingen: 60 x 66 x 46 mm – 310 x 600 x 180 mm
  • ALU: IP 66/67/68; IK 10
Aln image
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen








SELECTIE:

No items matching filtering criteria.