Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.












ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015W
ARCA 203015W 8120140
UL Code : UL508A
Afmetingen 200 x 300 x 150
Afmetingen 7.87 x 11.81 x 5.91
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120140
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover with window, 1-point locking, hinges on the short side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074080110
SSTL Nr. : 3423216
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212091964
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500137
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 200
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 150
Hoogte (inch) : 7.87
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 5.91
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015W
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
ARCA 203015W


Sample image
Order symbol : ARCA 203015W
Artikelnr. : 8120140
UL Code : UL508A
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover with window, 1-point locking, hinges on the short side
EAN: : 6418074080110
El. number :
- Finland : 3423216
- Denemarken : 8212091964
- Zweden : 2500137
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. mounting plate. screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 300 | 150 |
inch : | 7.87 | 11.81 | 5.91 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
MPMP ARCA 3020 |
Montageplaat
(250 x 150 x 1.5) |
IDS ARCA 2030 | Binnendeur (set) |
MPP ARCA 2030 |
Telequick montageplaat
(150 x 250 x 2) |
MPS ARCA 3020 |
Montageplaat
(250 x 150 x 2) |
DRS ARCA 203015 |
DIN-rail montageframe (set)
(285 x 185 x 35) |
RCS ARCA 2030 |
Regendaken voor 2030
(30 x 300 x 20) |
PMK ARCA 30 |
Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35) |
MPX ARCA 3020 |
Montageplaat
(250 x 150 x 15) |
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
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )