Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
ARCA 203015W No MP 8120140N
UL Code : UL508A
Afmetingen 200 x 300 x 150
Afmetingen 7.87 x 11.81 x 5.91
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120140N
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover with window, 1-point locking, hinges on the short side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074094193
SSTL Nr. : 3424953
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054037
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 200
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 150
Hoogte (inch) : 7.87
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 5.91
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 203015 / ARCA 203015W No MP
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
Accessoires
ARCA 203015W No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 203015W No MP
Artikelnr. : 8120140N
UL Code : UL508A
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover with window, 1-point locking, hinges on the short side
EAN: : 6418074094193
El. number :
- Finland : 3424953
- Denemarken : 8212054037
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 200 | 300 | 150 |
inch : | 7.87 | 11.81 | 5.91 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
MPMP ARCA 3020 |
Montageplaat
(250 x 150 x 1.5) |
IDS ARCA 2030 | Binnendeur (set) |
MPP ARCA 2030 |
Telequick montageplaat
(150 x 250 x 2) |
MPS ARCA 3020 |
Montageplaat
(250 x 150 x 2) |
DRS ARCA 203015 |
DIN-rail montageframe (set)
(285 x 185 x 35) |
RCS ARCA 2030 |
Regendaken voor 2030
(30 x 300 x 20) |
PMK ARCA 30 |
Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35) |
MPX ARCA 3020 |
Montageplaat
(250 x 150 x 15) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )