Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.




CAB PC 303018 G3B 8113342
Afmetingen 300 x 300 x 180
Afmetingen 11.81 x 11.81 x 7.09
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.
- IP65; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8113342
Beschrijving : Cabinet, PC, Grey door
Opmerkingen : Lock on the long side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074020147
SSTL Nr. : 3424111
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212019221
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539969
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 300
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 11.81
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 7.09
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 303018 G3B


Sample image
Order symbol : CAB PC 303018 G3B
Artikelnr. : 8113342
Beschrijving : Cabinet, PC, Grey door
Opmerkingen : Lock on the long side
EAN: : 6418074020147
El. number :
- Finland : 3424111
- Denemarken : 8212019221
- Zweden : 2539969
Bestaande uit : Cabinet base. door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 180 |
inch : | 11.81 | 11.81 | 7.09 |
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
EKIV 33 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(270 x 270 x 1.5) |
MB 12225 AL |
Swing door set
(20 x 20 x 80) |
FP A 33 |
Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen:
(268 x 268 x 1) |
EKIV 27 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 33 | DIN rail frame set, for enclosures: |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )