Skip to content
  
Previous slide
PC 25/22-FC3 product image 1
PC 25/22-FC3 product image 1
Next slide
PC 25/22-FC3 thumbnail image 1
PC 25/22-FC3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-FC3

PC 25/22-FC3 7520241

Afmetingen 257 x 219 x 135

Afmetingen 10.12 x 8.62 x 5.31

  • IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7520241

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey screw cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074059376

SSTL Nr. : 3438227

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052424

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508192

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 257

Breedte (mm) : 219

Diepte (mm) : 135

Hoogte (inch) : 10.12

Breedte (inch) : 8.62

Diepte (inch) : 5.31

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Smoked grey

Afdichtingsmateriaal: : TPE

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-FC3

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 25/22-FC3

Fibox
7520241_PC_25-22-FC3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 25/22-FC3

Artikelnr. : 7520241

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey screw cover

EAN: : 6418074059376

El. number :

  • Finland : 3438227
  • Denemarken : 8212052424
  • Zweden : 2508192
CM25_22-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 257 219 135
inch : 10.12 8.62 5.31
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MP 25/22 Montageplaat, voor behuizingen:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
(250 x 150 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc