Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-3
PC 25/22-3 7525134
Afmetingen 280 x 219 x 156
Afmetingen 11.02 x 8.62 x 6.14
- IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 7525134
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074059390
SSTL Nr. : 3438232
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052411
Elektriciteitsnr. Zweden: : 7525134
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 219
Diepte (mm) : 156
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 8.62
Diepte (inch) : 6.14
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-3
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
PC 25/22-3


Sample image
Order symbol : PC 25/22-3
Artikelnr. : 7525134
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent hinged cover
EAN: : 6418074059390
El. number :
- Finland : 3438232
- Denemarken : 8212052411
- Zweden : 7525134

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 219 | 156 |
inch : | 11.02 | 8.62 | 6.14 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
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
MP 25/22 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(225 x 175 x 1) |
FC PC 25/22 |
Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs, voor behuizingen:
(257 x 157 x 30) |
FP 25/22 |
Frontplaat (aluminium), voor behuizingen:
(250 x 150 x 1) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )