EKMB 3530136
Afmetingen 380 x 190 x 100
Afmetingen 14.96 x 7.48 x 3.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530136
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 2x size 1 flange + 2x size 2 flange
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000040
SSTL Nr. : 3420110
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006535
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537806
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.94
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
EKMB


Sample image
Order symbol : EKMB
Artikelnr. : 3530136
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 2x size 1 flange + 2x size 2 flange
EAN: : 6418074000040
El. number :
- Finland : 3420110
- Denemarken : 8212006535
- Zweden : 2537806

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 100 |
inch : | 14.96 | 7.48 | 3.94 |
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
EKMZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )