EKMR 3530542
Afmetingen 380 x 190 x 100
Afmetingen 14.96 x 7.48 x 3.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530542
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 1x size 2 flange
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000064
SSTL Nr. : 3420113
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006548
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537810
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 3.94
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
EKMR


Sample image
Order symbol : EKMR
Artikelnr. : 3530542
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 1x size 2 flange
EAN: : 6418074000064
El. number :
- Finland : 3420113
- Denemarken : 8212006548
- Zweden : 2537810

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 100 |
inch : | 14.96 | 7.48 | 3.94 |
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
EKMZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )