EKM 30-T 3720145
Afmetingen 380 x 190 x 30
Afmetingen 14.96 x 7.48 x 1.18
Technische gegevens
Artikelnr. : 3720145
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000262
SSTL Nr. : 3420160
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007084
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537858
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 190
Diepte (mm) : 30
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 7.48
Diepte (inch) : 1.18
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
EKM 30-T
Sample image
Order symbol : EKM 30-T
Artikelnr. : 3720145
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074000262
El. number :
- Finland : 3420160
- Denemarken : 8212007084
- Zweden : 2537858
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 30 |
inch : | 14.96 | 7.48 | 1.18 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
EKMZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7.5) |
EKMVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(338 x 158 x 1.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )