Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






EKOE 130 G 2538037
Afmetingen 280 x 280 x 130
Afmetingen 11.02 x 11.02 x 5.12
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2538037
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074013569
SSTL Nr. : 3425418
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050882
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538037
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 5.12
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
EKOE 130 G


Sample image
Order symbol : EKOE 130 G
Artikelnr. : 2538037
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074013569
El. number :
- Finland : 3425418
- Denemarken : 8212050882
- Zweden : 2538037
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 130 |
inch : | 11.02 | 11.02 | 5.12 |
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
EKOZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Multiperforated plastic mounting plate
(244 x 244 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )