EKO 80-T 3720558
Afmetingen 280 x 280 x 80
Afmetingen 11.02 x 11.02 x 3.15
Technische gegevens
Artikelnr. : 3720558
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000316
SSTL Nr. : 3420167
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007136
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537912
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 280
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 11.02
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 3.15
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
EKO 80-T


Sample image
Order symbol : EKO 80-T
Artikelnr. : 3720558
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Transparent
EAN: : 6418074000316
El. number :
- Finland : 3420167
- Denemarken : 8212007136
- Zweden : 2537912

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 80 |
inch : | 11.02 | 11.02 | 3.15 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
EKOZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Multiperforated plastic mounting plate
(244 x 244 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )