Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
















EK / EKPE, EKPG / EKPE 130 T
EKPE 130 T 2538143
Afmetingen 380 x 280 x 130
Afmetingen 14.96 x 11.02 x 5.12
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 2538143
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074013859
SSTL Nr. : 3425471
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050934
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538143
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 130
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 5.12
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE 130 T
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
EKPE 130 T


Sample image
Order symbol : EKPE 130 T
Artikelnr. : 2538143
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Transparent cover
EAN: : 6418074013859
El. number :
- Finland : 3425471
- Denemarken : 8212050934
- Zweden : 2538143
Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
inch : | 14.96 | 11.02 | 5.12 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
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
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Multiperforated plastic mounting plate
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )