EK / EKPE, EKPG / EKPG
EKPG 3530134
Afmetingen 380 x 280 x 100
Afmetingen 14.96 x 11.02 x 3.94
Technische gegevens
Artikelnr. : 3530134
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 2x size 1 flange + 3x size 2 flange
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000095
SSTL Nr. : 3420122
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212006577
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537816
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 3.94
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
EK / EKPE, EKPG / EKPG
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
EKPG


Sample image
Order symbol : EKPG
Artikelnr. : 3530134
Beschrijving : Base, PC
Opmerkingen : Openings; 2x size 1 flange + 3x size 2 flange
EAN: : 6418074000095
El. number :
- Finland : 3420122
- Denemarken : 8212006577
- Zweden : 2537816

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 100 |
inch : | 14.96 | 11.02 | 3.94 |
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
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Multiperforated plastic mounting plate
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )