EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G
EKP 80-G 3730559
Afmetingen 380 x 280 x 80
Afmetingen 14.96 x 11.02 x 3.15
Technische gegevens
Artikelnr. : 3730559
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Grey
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074000378
SSTL Nr. : 3420173
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007194
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2537918
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 380
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 80
Hoogte (inch) : 14.96
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 3.15
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G
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
EKP 80-G


Sample image
Order symbol : EKP 80-G
Artikelnr. : 3730559
Beschrijving : Cover, PC
Opmerkingen : Grey
EAN: : 6418074000378
El. number :
- Finland : 3420173
- Denemarken : 8212007194
- Zweden : 2537918

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 80 |
inch : | 14.96 | 11.02 | 3.15 |
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
EKV 32 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Montageplaat, voor behuizingen:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Multiperforated plastic mounting plate
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )