Skip to content
 
    Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
   
Previous slide
EKPL 230 G product image 1
EKPL 230 G product image 2
EKPL 230 G product image 5
EKPL 230 G product image 1
Next slide
EKPL 230 G thumbnail image 1
EKPL 230 G thumbnail image 2
EKPL 230 G thumbnail image 5
EKPL 230 G thumbnail image 1

EK / EKPK, EKPL / EKPL 230 G

EKPL 230 G 2538064

Afmetingen 380 x 280 x 230

Afmetingen 14.96 x 11.02 x 9.06

Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 2538064

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074013651

SSTL Nr. : 3425431

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051027

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538064

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 380

Breedte (mm) : 280

Diepte (mm) : 230

Hoogte (inch) : 14.96

Breedte (inch) : 11.02

Diepte (inch) : 9.06

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :
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
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EKPK, EKPL / EKPL 230 G

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

EKPL 230 G

Fibox
2538064_EKPL_230_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKPL 230 G

Artikelnr. : 2538064

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074013651

El. number :

  • Finland : 3425431
  • Denemarken : 8212051027
  • Zweden : 2538064

Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

EKPL
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 380 280 230
inch : 14.96 11.02 9.06
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
EKV 32 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Montageplaat, voor behuizingen:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforated plastic mounting plate
(338 x 238 x 4)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK