Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.






Euronord / EURONORD 0507 / PC 050705 enclosure
PC 050705 enclosure 7032520
Afmetingen 50 x 65 x 45
Afmetingen 1.97 x 2.56 x 1.77
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7032520
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074003607
SSTL Nr. : 3423424
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002526
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536105
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 50
Breedte (mm) : 65
Diepte (mm) : 45
Hoogte (inch) : 1.97
Breedte (inch) : 2.56
Diepte (inch) : 1.77
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 0507 / PC 050705 enclosure
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
PC 050705 enclosure


Sample image
Order symbol : PC 050705 enclosure
Artikelnr. : 7032520
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074003607
El. number :
- Finland : 3423424
- Denemarken : 8212002526
- Zweden : 2536105
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 65 | 45 |
inch : | 1.97 | 2.56 | 1.77 |
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
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
TM 0507 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(26 x 57 x 1.5) |
TRM 0507 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(48 x 15 x 5) |
TM 0505 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(26 x 48 x 1.5) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )