Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
   
Previous slide
PC 081209 product image 1
PC 081209 product image 2
PC 081209 product image 3
PC 081209 product image 8
PC 081209 product image 2
PC 081209 product image 4
Next slide
PC 081209 thumbnail image 1
PC 081209 thumbnail image 2
PC 081209 thumbnail image 3
PC 081209 thumbnail image 8
PC 081209 thumbnail image 2
PC 081209 thumbnail image 4

Euronord / EURONORD 0812 / PC 081209

PC 081209 7032600

Afmetingen 80 x 120 x 85

Afmetingen 3.15 x 4.72 x 3.35

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7032600

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058355

SSTL Nr. : 3435350

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003088

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536112

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 80

Breedte (mm) : 120

Diepte (mm) : 85

Hoogte (inch) : 3.15

Breedte (inch) : 4.72

Diepte (inch) : 3.35

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0812 / PC 081209

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 081209

Fibox
7032600_PC_081209_x_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 081209

Artikelnr. : 7032600

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074058355

El. number :

  • Finland : 3435350
  • Denemarken : 8212003088
  • Zweden : 2536112

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO081206-09
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 80 120 85
inch : 3.15 4.72 3.35
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
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
TRM 0812 DIN-rail 15, voor behuizingen:
(106 x 15 x 5)
TF 28037 Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:
TM 0812 Montageplaat, voor behuizingen:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(105 x 35 x 7)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-rail 15, voor behuizingen:
(68 x 15 x 5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD