Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.






Euronord / EURONORD 0812 / PC 081209H
PC 081209H 7032610
Afmetingen 80 x 120 x 90
Afmetingen 3.15 x 4.72 x 3.54
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7032610
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074058362
SSTL Nr. : 3435352
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003101
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536138
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 80
Breedte (mm) : 120
Diepte (mm) : 90
Hoogte (inch) : 3.15
Breedte (inch) : 4.72
Diepte (inch) : 3.54
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 0812 / PC 081209H
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
PC 081209H


Sample image
Order symbol : PC 081209H
Artikelnr. : 7032610
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074058362
El. number :
- Finland : 3435352
- Denemarken : 8212003101
- Zweden : 2536138
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 120 | 90 |
inch : | 3.15 | 4.72 | 3.54 |
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
TRM 0812 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(106 x 15 x 5) |
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
TM 0812 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(71 x 94 x 1.5) |
ARH 12 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(105 x 35 x 7) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
TRM 0808 |
DIN-rail 15, voor behuizingen:
(68 x 15 x 5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )