Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
   
Previous slide
AB 121614 product image 1
AB 121614 product image 2
AB 121614 product image 5
AB 121614 product image 1
Next slide
AB 121614 thumbnail image 1
AB 121614 thumbnail image 2
AB 121614 thumbnail image 5
AB 121614 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1216 / AB 121614

AB 121614 7083730

Afmetingen 120 x 160 x 140

Afmetingen 4.72 x 6.3 x 5.51

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

  • IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7083730

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058836

SSTL Nr. : 3435478

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212003499

Elektriciteitsnr. Zweden: : 7083730

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 120

Breedte (mm) : 160

Diepte (mm) : 140

Hoogte (inch) : 4.72

Breedte (inch) : 6.3

Diepte (inch) : 5.51

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Classificatie: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD 1216 / AB 121614

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

AB 121614

Fibox
7083730_AB_121614 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 121614

Artikelnr. : 7083730

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074058836

El. number :

  • Finland : 3435478
  • Denemarken : 8212003499
  • Zweden : 7083730

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO121609-14
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 120 160 140
inch : 4.72 6.3 5.51
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
MIV 10 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7)
TF 28037 Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:
TRH 1216 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-rail 15, voor behuizingen:
(146 x 15 x 5)
TM 1216 Montageplaat, voor behuizingen:
(111 x 134 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD