Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
PCTQ3 153410 7025700
Afmetingen 150 x 340 x 100
Afmetingen 5.91 x 13.39 x 3.94
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7025700
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent cover (quick-locking)
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074099143
SSTL Nr. : 3424199
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051991
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 150
Breedte (mm) : 340
Diepte (mm) : 100
Hoogte (inch) : 5.91
Breedte (inch) : 13.39
Diepte (inch) : 3.94
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1534 / PCTQ3 153410
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
Accessoires
PCTQ3 153410
Sample image
Order symbol : PCTQ3 153410
Artikelnr. : 7025700
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Smoked transparent cover (quick-locking)
EAN: : 6418074099143
El. number :
- Finland : 3424199
- Denemarken : 8212051991
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 340 | 100 |
inch : | 5.91 | 13.39 | 3.94 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Clear transparent |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
TRH 34 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(307 x 35 x 7.5) |
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
TRH 15 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(122 x 35 x 7.5) |
TM 1534 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(303 x 136 x 1.5) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )